??
CAD model selection
K1361.2712
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1361 - Sockets and plastic inserts
Bill of material
K1361.2712
BESTKIPP
Order No.
K1361.2712
BENENNUNG
Item code
Socket
D
diameter
35,2 mm
D1
diameter
25 mm
L
Length
44.4 mm
T
depth
18.1 mm
SW
width across flats
27 mm
SW1
width across flats
- mm
GEW
Approx. weight
0.1300 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82042000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330584
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions